AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø4, Serie TU1-F-PUR R412009963

Teilenummer:

AVENTICS-R412009963

2,15 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-F-PUR-004-0075-BKTL-0025

Spezifikationen

Außen-Ø4 mm
Biegeradius min. bei 20 °C12 mm
Wandstärke0.75 mm
FarbeSchwarz translucent
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.009 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan