AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø12, Serie TU1-F-PUR R412009965
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 12 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 35 mm |
| Wandstärke | 2 mm |
| Farbe | Blau translucent |
| Umgebungstemperatur min. | -30 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 10 bar |
| lebensmitteltauglich | lebensmitteltauglich |
| Liefereinheit Länge | 25 m |
| Gewicht pro Meter | 0.073 kg |
| Werkstoff | Polyether-Polyurethan |