AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø14, Serie TU1-F-PUR R412009968

Teilenummer:

AVENTICS-R412009968

8,84 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-F-PUR-014-0200-TR-0025

Spezifikationen

Außen-Ø14 mm
Biegeradius min. bei 20 °C40 mm
Wandstärke2 mm
FarbeTransparent
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.088 kg
WerkstoffPolyether-Polyurethan