AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø12, Serie TU1-S-PAM R412009983

Teilenummer:

AVENTICS-R412009983

9,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PAM-012-0110-SR-0025

Spezifikationen

Außen-Ø12 mm
Biegeradius min. bei 20 °C60 mm
Wandstärke1.1 mm
FarbeSilbergrau
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C11 bar
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.039 kg
WerkstoffPolyamid