AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø10, Serie TU1-S-PUR R412009991

Teilenummer:

AVENTICS-R412009991

5,41 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PUR-010-0125-BU-0050

Spezifikationen

Außen-Ø10 mm
Biegeradius min. bei 20 °C45 mm
Wandstärke1.25 mm
FarbeBlau
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge50 m
Gewicht pro Meter0.042 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan