AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-GLY R412010129

Teilenummer:

AVENTICS-R412010129

80,68 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-16

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten, mit Glyzerinfüllung
NormierungEN 837-1
Güteklasse1,6
DruckluftanschlussR 1/8
Nenndurchmesser63 mm
Skalenwert0.5
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.12 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.16 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Schwarz
Farbe ZeigerSchwarz
Gewicht0.26 kg
Werkstoff GehäuseNichtrostender Stahl
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing