AVENTICS™ Berührungsloses Transportsystem, Serie NCT-AL R412010373

Teilenummer:

AVENTICS-R412010373

237,39 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
NCT-30-AL

Spezifikationen

DruckluftanschlussM5
Hubkraft bei 5 bar4 N
Durchmesser30 mm
BauartBernoulli-Prinzip
Luftverbrauch bei 5 bar100 l/min
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Max. Partikelgröße40 µm
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff AnschlagHochtemperaturwerkstoff HT1
Werkstoff DüseNichtrostender Stahl
Werkstoff Verschluss-SchraubeMessing
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Gewicht0.031 kg