AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie PR2-RGP R412010481

Teilenummer:

AVENTICS-R412010481

306,67 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-8,00)

Spezifikationen

FunktionPräzisions-Druckregler
BestandteilePräzisions-Druckregelventil
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn380 l/min
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Druckversorgungeinseitig
Eigenluftverbrauch qv max.2.5 l/min
MediumDruckluft
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht0.24 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk