PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie AS1-RGS-...-DS R412010559

Teilenummer:

AVENTICS-R412010559

Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
AS1-RGS-G014-GAN-010-DS R-->L

Spezifikationen

Hinweisnicht abschließbar, mit durchgehender Druckversorgung, ohne Manometer
FunktionStandard-Druckregler
BestandteileDruckregelventil mit durchgehender Druckversorgung
Manometerohne Manometer
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn1000 l/min
Druckregelbereich min.0.1 bar
Druckregelbereich max.1 bar
Betriebsdruck min.0.1 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Lufteinspeisungrechts
Betätigungmanuell
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Reglertypverblockbar
Druckversorgungbeidseitig
Verschlussartnicht abschließbar
mit durchgehender Druckversorgungmit durchgehender Druckversorgung
Max. Manometer-Ø im verblockten Zustand40 mm
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.206 kg
Werkstoff GehäusePolyamid