AVENTICS™ Kompaktejektor, Serie ECD-SV R412010609

Teilenummer:

AVENTICS-R412010609

823,42 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ECD-SV-EC-15-NO

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
SchaltlogikNO (Schließer)
mit Schalldämpfermit Schalldämpfer
Düsen-Ø1.5 mm
Vakuumschalterelektronisch
Zubehörmit Rückschlagventil
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Betriebsdruck p.opt.4 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Max. Saugvermögen64.3 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.98.9 l/min
Max. Vakuum bei p.opt81.5 %
Schalldruckpegel angesaugt68 dB
Schalldruckpegel ansaugend79 dB
Überdrucksicherheit (max.)5 bar
mit Luftsparautomatikmit Luftsparautomatik
AbstoßimpulsAbstoßimpuls