AVENTICS™ Kompaktejektor, Serie ECD-IV R412010613

Teilenummer:

AVENTICS-R412010613

Datenblatt anzeigen
ECD-IV-EC-10-NO

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
SchaltlogikNO (Schließer)
mit Schalldämpfermit Schalldämpfer
Düsen-Ø1 mm
Vakuumschalterelektronisch
Zubehörmit Rückschlagventil
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Betriebsdruck p.opt.4 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Max. Saugvermögen35.4 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.46.2 l/min
Max. Vakuum bei p.opt81.5 %
Schalldruckpegel angesaugt63 dB
Schalldruckpegel ansaugend76 dB
Überdrucksicherheit (max.)5 bar
AbstoßimpulsAbstoßimpuls
Schutzart mit Ventilsteckverbinder/SteckerIP65