PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SFB R412010679

Teilenummer:

AVENTICS-R412010679

165,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G018-SFB-D50-P0-12-SG

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten
NormierungEN 837-1
Güteklasse2,5
Schutzart nach EN 60529IP54
DruckluftanschlussR 1/8
Nenndurchmesser50 mm
Skalenwert0.2
ZeigerwerkNichtrostender Stahl
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.10 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.12 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)psi
Farbe Nebenskala (innen)Grau
Farbe ZeigerSchwarz
Gewicht0.091 kg
Werkstoff GehäuseNichtrostender Stahl