PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Befülleinheit, elektrisch betätigt, Serie AS1-SSU R412010682

Teilenummer:

AVENTICS-R412010682

446,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS1-SSU-G014-024-M12

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Nenndurchfluss Qn1300 l/min
DruckluftanschlussG 1/4
Betriebsdruck min.2.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Betriebsspannung DC24 V
Dichtprinzipweich dichtend
Vorsteuerungintern
AnschlussartRohranschluss
Bestandteile3/2-Wegeventil, Befüllventil
verblockbarverblockbar
Ausstattung BasisventilBasisventil mit Vorsteuerventil
BauartSitzventil
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße25 µm
Druckluftanschluss EntlüftungG 1/4
Lufteinspeisunglinks
Nenndurchfluss Qn 1 zu 21300 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3380 l/min
Betriebsspannung24 V DC
Leistungsaufnahme DC2 W
Einschaltdauer100 %
Schutzart mit AnschlussIP65