PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Kondensatabscheider, Serie MU1 R412010689

Teilenummer:

AVENTICS-R412010689

177,75 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
MU1-COS-G012-PBP-AO

Spezifikationen

BestandteileKondensatabscheider
Einbaulagesenkrecht
Behältervolumen Filter49 cm³
Kondensatablassvollautomatisch, drucklos offen
DruckluftanschlussG 1/2
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.185 kg
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff SchutzkorbPolyamid
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk