AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil, Serie 573 R412010750

Teilenummer:

AVENTICS-R412010750

61,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ZZ99-G038-G038

Spezifikationen

BauartSitzventil
MediumDruckluft
Druckluftanschluss EingangG 3/8
Typ Druckluftanschluss 1Innengewinde
Druckluftanschluss 2G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2Innengewinde
Anschluss 3 (Entlüftung)G 3/8
Typ Druckluftanschluss 3Innengewinde
Nenndurchfluss Qn 1 zu 21800 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 33450 l/min
Betriebsdruck min.0.8 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-18 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-18 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Gewicht0.153 kg
Werkstoff GehäuseMessing
Werkstoff DichtungenPolyurethan