AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie PR2-RGP R412010840

Teilenummer:

AVENTICS-R412010840

301,17 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PR2-RGP-G1/4-GAN-SS-P(0,05-8)

Spezifikationen

FunktionPräzisions-Druckregler
BestandteilePräzisions-Druckregelventil
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn2000 l/min
Druckregelbereich min.0.05 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-35 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betätigungmechanisch
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Druckversorgungeinseitig
Eigenluftverbrauch qv max.1.5 l/min
MediumDruckluft
Empfohlene Vorfilterung5 µm
Gewicht0.24 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk