AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R412011241
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bauart | Multipolstecker |
| Anschlussart | Löten / Crimpen |
| anschließbarer Kabel-Ø min. | 4 mm |
| anschließbarer Kabel-Ø max. | 16 mm |
| Schirmung | ungeschirmt |
| Umgebungstemperatur min. | -5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Strom, max. | 0.125 |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Elektrischer Anschluss 1, Typ | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße | D-Sub |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole | 25-polig |
| Kabelabgang | gewinkelt / gerade |
| Kabelabgang Winkel | 90°/180° |
| Gewicht | 0.042 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid |