AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R412011244

Teilenummer:

AVENTICS-R412011244

142,83 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-MP-FS-DSUB-25-3000-PVC-OW-25

Spezifikationen

BauartMultipolstecker
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung24 V DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeD-Sub
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole25-polig
Kabelabgang 1gerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole25-polig
Schirmungungeschirmt
Kabellänge L3 m
ZertifikateUL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65
Umgebungstemperatur min.-5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Strom, max.3 A
Leiterquerschnitt0.34 mm²
Kabel-Ø11.2 mm
Gewicht0.67 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff KabelummantelungPolyvinylchlorid