AVENTICS™ Multipolstecker, Serie CON-MP R412011259

Teilenummer:

AVENTICS-R412011259

Datenblatt anzeigen
CON-MP-FS/A-DSUB-44-SO/CR

Spezifikationen

BauartMultipolstecker
AnschlussartLöten / Crimpen
anschließbarer Kabel-Ø min.4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.16 mm
Schirmungungeschirmt
Umgebungstemperatur min.-5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Strom, max.0.125
SchutzartIP65
Betriebsspannung24 V DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeD-Sub
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole44-polig
Kabelabganggewinkelt / gerade
Kabelabgang Winkel90°/180°
Gewicht0.042 kg
Werkstoff GehäusePolyamid