Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | mechanisch |
| Bauart Ventil | Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Ventilfunktion | NC/NO |
| Plattenanschluss | Rohranschluss |
| Betätigungselement | Tastrolle |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Druckluftanschluss Eingang | 1/8-27 NPTF |
| Druckluftanschluss Ausgang | 1/8-27 NPTF |
| Druckluftanschluss Entlüftung | 1/8-27 NPTF |
| Nenndurchfluss Qn | 900 l/min |
| Betriebsdruck min. | -0.95 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Betätigungskraft min. | 30 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 65 °C |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |
| Mediumstemperatur max. | 65 °C |
| Medium | Druckluft |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 50 µm |
| Gewicht | 0.29 kg |
| Werkstoff Betätigungselement | Polyoxymethylen |