AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 R412013391

Teilenummer:

AVENTICS-R412013391

102,01 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DO16-3/2NC-024DC-M12X1.75-ND

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisSpulenbreite 15 mm, Nur Vorsteuerventil
BaugrößeDO16
Bauart VentilSitzventil
Schaltprinzip3/2, mit Federrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Handhilfsbetätigungnicht rastend
DruckluftanschlussGrundplatte
Druckluftanschluss AusgangGrundplatte
Nenndurchfluss Qn18 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss GrößeM12
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +15 %
Spulenbreite16 mm
Leistungsaufnahme DC1.5 W
Einschaltdauer100 %
Werkstoff GehäusePolyphenylensulfid, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.035 kg
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C