AVENTICS™ Duo-Druckluftschlauch, Serie TU2-S-PUR R412014486

Teilenummer:

AVENTICS-R412014486

9,92 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0100

Spezifikationen

Außen-Ø8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C30 mm
Wandstärke1.15 mm
FarbeBlauschwarz
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.06 kg
WerkstoffPolyester-Polyurethan