AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PET R412014499
Teilenummer:
Spezifikationen
| Außen-Ø | 14 mm |
| Biegeradius min. bei 20 °C | 75 mm |
| Wandstärke | 1.5 mm |
| Farbe | Natur |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Betriebsdruck max. bei 20°C | 10 bar |
| lebensmitteltauglich | lebensmitteltauglich |
| Liefereinheit Länge | 25 m |
| Gewicht pro Meter | 0.099 kg |
| Werkstoff | Polyethylen |