AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PET R412014501

Teilenummer:

AVENTICS-R412014501

TU1-S-PET-004-0080-BK-0025

Spezifikationen

Außen-Ø4 mm
Biegeradius min. bei 20 °C15 mm
Wandstärke0.75 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C14 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.008 kg
WerkstoffPolyethylen