AVENTICS™ Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PET R412014505

Teilenummer:

AVENTICS-R412014505

3,05 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PET-012-0150-BK-0025

Spezifikationen

Außen-Ø12 mm
Biegeradius min. bei 20 °C50 mm
Wandstärke1.5 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C10 bar
lebensmitteltauglichlebensmitteltauglich
Liefereinheit Länge25 m
Gewicht pro Meter0.046 kg
WerkstoffPolyethylen