AVENTICS™ Druckluftschlauch Ø8, Serie TU1-S-PAM R412014553

Teilenummer:

AVENTICS-R412014553

4,03 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
TU1-S-PAM-008-0080-BK-0100

Spezifikationen

Außen-Ø8 mm
Biegeradius min. bei 20 °C40 mm
Wandstärke0.8 mm
FarbeSchwarz
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck max. bei 20°C12 bar
Liefereinheit Länge100 m
Gewicht pro Meter0.022 kg
WerkstoffPolyamid