PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Druckregelventil, Serie AS1-RGS R412014628

Teilenummer:

AVENTICS-R412014628

86,73 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Bezugsquellen
CAD anzeigen
Datenblatt anzeigen
AS1-RGS-G014-GAI-080-

Spezifikationen

Hinweisnicht abschließbar, mit integriertem Manometer
FunktionStandard-Druckregler
BestandteileDruckregelventil
Manometermit integriertem Manometer
EinbaulageBeliebig
ReglertypMembran-Druckregelventile
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn1000 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Lufteinspeisunglinks
Betätigungmanuell
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Reglertypverblockbar
Verschlussartnicht abschließbar
Max. Manometer-Ø im verblockten Zustand40 mm
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.209 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff FrontplatteAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk