PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Berührungsloses Transportsystem, Serie NCT-PK R412014868

Teilenummer:

AVENTICS-R412014868

Datenblatt anzeigen
NCT-040-PEEK

Spezifikationen

DruckluftanschlussM5
Hubkraft bei 5 bar5.5 N
Durchmesser40 mm
Schmierstoffklasselebensmitteltauglich
BauartBernoulli-Prinzip
Luftverbrauch bei 5 bar150 l/min
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Max. Partikelgröße40 µm
Werkstoff GehäusePolyetheretherketon
Werkstoff AnschlagSilikonkautschuk
Werkstoff DüseNichtrostender Stahl
Werkstoff Verschluss-SchraubePolyetheretherketon
Werkstoff DichtungenFluor-Kautschuk
Gewicht0.03 kg