AVENTICS™ E/A-Module Serie AES R412018291

Teilenummer:

AVENTICS-R412018291

541,13 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AES-D-IO-4P4DA04-D532

Spezifikationen

AusführungE/A-Module
Typ4P4D4
HinweisDruckmessmodul mit 4 Druckluftanschlüssen
Pneumatischer AnschlussD4
E/A fähigmit E/A Funktionalität
E/A-Modul Ausführunganaloge Eingänge
Anzahl Anschlüsse E/A4 Eingänge
Spannungsversorgungsstecker IN, Typintern
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Betriebsdruck max.10 bar
Messbereich min.0 bar
Messbereich max.10 bar
Spannungstoleranz Elektronik-25 % / +25 %
SchutzartIP65
DiagnoseSensordefekt
Störaussendung nach NormEN 61000-6-4
Störfestigkeit nach NormEN 61000-6-2
Gewicht0.115 kg
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt