PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412020583

Teilenummer:

AVENTICS-R412020583

258,19 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

Spezifikationen

Faltenbalg1-faltig
BauartBalgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 1/4
Deckeldurchmesser78 mm
Merkmal2 3/4x1
Zulässiger Kippwinkel max.20 °
Effektiver Hub max.15 mm
radialer Einbauraum min.95 mm
Einbauhöhe, min.50 mm
Einbauhöhe, max.65 mm
Kraft min.1300 N
Kraft max.2600 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht0.45 kg
Werkstoff BalgChloropren-Kautschuk
Werkstoff DeckelAluminium