PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie BCC R412020584

Teilenummer:

AVENTICS-R412020584

271,09 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BCC-SB-125-035-0CR-AL-G038

Spezifikationen

Faltenbalg1-faltig
BauartBalgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 3/8
Deckeldurchmesser110 mm
Merkmal4 1/2x1
Zulässiger Kippwinkel max.20 °
Effektiver Hub max.35 mm
radialer Einbauraum min.140 mm
Einbauhöhe, min.50 mm
Einbauhöhe, max.85 mm
Kraft min.1900 N
Kraft max.5600 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht0.7 kg
Werkstoff BalgChloropren-Kautschuk
Werkstoff DeckelAluminium