AVENTICS™ Serie BCC R412020587

Teilenummer:

AVENTICS-R412020587

530,88 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BCC-SB-270-085-0NR-ST-G012

Spezifikationen

Faltenbalg1-faltig
BauartBalgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
DruckluftanschlussG 1/2
Deckeldurchmesser210 mm
Merkmal10x1
Zulässiger Kippwinkel max.20 °
Effektiver Hub max.85 mm
radialer Einbauraum min.300 mm
Einbauhöhe, min.50 mm
Einbauhöhe, max.135 mm
Kraft min.12000 N
Kraft max.25500 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht4.1 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff DeckelStahl, verchromt
Oberfläche Deckelverzinkt