AVENTICS™ Rundzylinder, Serie RPC R412020745

Teilenummer:

AVENTICS-R412020745

189,36 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
RPC-DA-040-0200-13-1-2-BAS

Spezifikationen

BauartAusführung: Standardbauart
Kolben-Ø40 mm
Hub200 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM12x1,25
Kolbenstangeeinseitig
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend660 N
Kolbenkraft ausfahrend790 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Dämpfungslänge19 mm
Dämpfungsenergie9 J
Gewicht 0 mm Hub0.58 kg
Gewicht +10 mm Hub0.024 kg
Hub max.1200 mm
MediumDruckluft