PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412022865

Teilenummer:

AVENTICS-R412022865

64,31 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ST6-R2-K03P-030 120°C OHNE LED

Spezifikationen

Nutbreite6 mm T-Nut
Kabelmit Kabel
KontaktartReed
Betriebsspannung DC, min.0 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Betriebsspannung AC, min.0 V AC
Betriebsspannung AC, max.30 V AC
SchaltleistungReed 2-polig: max. 10 W
ZertifikateRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.120 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 3,5 V
Schaltstrom DC, max.0.13 A
Schaltstrom AC, max.0.13 A
Schaltfrequenz max.400 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
SchaltlogikNO (Schließer)
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L3 m
Werkstoff GehäusePolyamid