PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412022875

Teilenummer:

AVENTICS-R412022875

68,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ST6-R3-M08V-030

Spezifikationen

Nutbreite6 mm T-Nut
Kabelmit Kabel
KontaktartReed
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Betriebsspannung AC, min.10 V AC
Betriebsspannung AC, max.30 V AC
Hysterese≥ 0,2 mT
SchaltleistungReed 3-polig: max. 6 W
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei ImaxI*Rs
Schaltstrom DC, max.0.3 A
Schaltstrom AC, max.0.5 A
Schaltfrequenz max.400 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
SchaltlogikNO (Schließer)
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM8x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms