AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412022877

Teilenummer:

AVENTICS-R412022877

64,89 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ST6-PN-M12S-030

Spezifikationen

Nutbreite6 mm T-Nut
Kabelmit Kabel
Kontaktartelektronisch PNP
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Nennstrom, geschalteter Zustand< 30 mA
Ruhestrom (ohne Last)< 8 mA
Hysterese≥ 0,2 mT
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65, IP67
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,5 V
Schaltstrom DC, max.0.13 A
Schaltfrequenz max.1000 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
SchaltlogikNO (Schließer)
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitkurzschlussfest, verpolungssicher
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L3 m