AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412024011

Teilenummer:

AVENTICS-R412024011

Datenblatt anzeigen
ST6-PN-K05U-030 (-40°C)

Spezifikationen

Nutbreite6 mm T-Nut
Kabelmit Kabel
KontaktartPNP
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
Ruhestrom (ohne Last)< 10 mA
Hysterese≥ 0,2 mT
ZertifikateRoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
SchutzartIP65, IP67, IP68
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,5 V
Schaltstrom DC, max.0.2 A
Schaltfrequenz max.1000 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
SchaltlogikNO (Schließer)
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitkurzschlussfest
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L5 m
Werkstoff GehäusePolyurethan
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan