PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412025611

Teilenummer:

AVENTICS-R412025611

Datenblatt anzeigen
ST6-PN-M12R-030(1,6MT)

Spezifikationen

Nutbreite6 mm T-Nut
Kabelmit Kabel
KontaktartPNP
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.30 V DC
ZertifikateRoHS, UL (Underwriters Laboratories), cULus
SchutzartIP65, IP67, IP69K
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 2,5 V
Schaltstrom DC, max.0.13 A
Schaltfrequenz max.1000 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
SchaltlogikNO (Schließer)
Statusanzeige LEDGelb, Gelb
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole3-polig
Kurzschlussfestigkeitkurzschlussfest
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L0.3 m
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan
Werkstoff FeststellschraubeNichtrostender Stahl