PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Mehrstufenejektor, Serie EMS R412026100

Teilenummer:

AVENTICS-R412026100

939,97 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
EMS-HV-PT-50

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
mit Schalldämpfermit Schalldämpfer
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Betriebsdruck p.opt.4.5 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Max. Saugvermögen445 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.231 l/min
Max. Vakuum bei p.opt90 %
Schalldruckpegel angesaugt64 dB
Schalldruckpegel ansaugend73 dB
Gewicht0.8 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DüseAluminium
Werkstoff SchalldämpferPolyurethan