AVENTICS™ Mehrstufenejektor, Serie EMS R412026101

Teilenummer:

AVENTICS-R412026101

1.590,65 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
EMS-HF-PT-100

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
mit Schalldämpfermit Schalldämpfer
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Betriebsdruck p.opt.5 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Max. Saugvermögen856 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.367 l/min
Max. Vakuum bei p.opt60 %
Schalldruckpegel angesaugt60 dB
Schalldruckpegel ansaugend74 dB
Gewicht1.1 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DüseAluminium
Werkstoff SchalldämpferPolyurethan