PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Mehrstufenejektor, Serie EMS R412026102

Teilenummer:

AVENTICS-R412026102

1.590,65 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
EMS-HV-PT-100

Spezifikationen

Betätigungpneumatisch
mit Schalldämpfermit Schalldämpfer
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.6 bar
Betriebsdruck p.opt.5 bar
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Mediumstemperatur min.0 °C
Mediumstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Max. Partikelgröße5 µm
Max. Saugvermögen822 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.476 l/min
Max. Vakuum bei p.opt90 %
Schalldruckpegel angesaugt67 dB
Schalldruckpegel ansaugend77 dB
Gewicht1.1 kg
Werkstoff GehäusePolyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DüseAluminium
Werkstoff SchalldämpferPolyurethan