PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL R412026119

Teilenummer:

AVENTICS-R412026119

39,64 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CC02-AL-G018-DA06-2_1_SLS

Spezifikationen

Anschluss 1Ø 4x1
Anschluss 2G 1/8
Drosselbohrung Ø3.5 mm
Drosselrichtung2 > 1
Nenndurchfluss Qn 2 zu 1360 l/min
DrosselAbluftdrosselung
MediumDruckluft
Betriebsdruck min.0.5 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff DrosselschraubeMessing