AVENTICS™ Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-RD R412026798

Teilenummer:

AVENTICS-R412026798

93,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypStecker
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole4-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungD-codiert
Kabelabgang 1gewinkelt
Kabelabgang Winkel90°
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole4-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungD-codiert
Kabelabgang 2gerade
Anzahl Leiter4
Schirmunggeschirmt
Kabellänge L1 m
schleppkettentauglichschleppkettentauglich
Biegeradius min.52 mm
ZertifikateRoHS, UL (Underwriters Laboratories), CE-Konformitätserklärung, LABS-frei
SchutzartIP65, IP67, IP68
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.90 °C
ProtokollProfinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
Norm elektr. AnschlussIEC 61076-2-101
Strom, max.4 A