AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD R412026804

Teilenummer:

AVENTICS-R412026804

60,51 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CON-RD

Spezifikationen

BauartRundsteckverbinder
AnschlussartSchneidklemmanschluss
anschließbarer Kabel-Ø min.4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.8 mm
ProtokollPROFIBUS DP
Norm elektr. AnschlussEN 61076-2-101, geschirmt
ZertifikateRoHS
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.85 °C
Strom, max.4 A
SchutzartIP67
Betriebsspannung48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Elektrischer Anschluss 1, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole5-polig
Elektrischer Anschluss 1, CodierungB-codiert
Kabelabganggewinkelt
Anzugsmoment der Befestigungsschraube0.8 Nm
Gewicht0.044 kg
Werkstoff GehäuseZink-Druckguss
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk