PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, IO-Link, mit Befestigung R412026834

Teilenummer:

AVENTICS-R412026834

1.492,05 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AF2-AS2-FLX-G038

Spezifikationen

HinweisAusgangssignal: 1 analog Ausgang 4 mA ... 20 mA + 1 digital/analog Ausgang (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / umschaltbar)+1 digital Ausgang (PNP, NPN, push-pull, umschaltbar), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), mit Befestigung
BaugrößeAS2
SchaltprinzipMessprinzip Durchfluss: kalorimetrisch
ProtokollIO-Link, analog
Nenndurchfluss Qn min., Standard5 l/min
Nenndurchfluss Qn max., Standard1060 l/min
Nenndurchfluss Qn min., erweitert1060 l/min
Nenndurchfluss Qn max., erweitert1590 l/min
DruckluftanschlussG 3/8
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Filterporenweite5 µm
DisplayOLED
Anzeigeeinheit Durchflussl/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, ft³/min
Anzeigeeinheit Druckbar, psi
Anzeigeeinheit Temperatur°C, °F
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole5-polig
AusgangssignalPNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link
Betriebsspannung DC, min.17 V DC