PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412027170

Teilenummer:

AVENTICS-R412027170

47,27 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
ST6-R2-K05U-230 OHNE SCHUTZWIDERSTAND

Spezifikationen

Nutbreite6 mm T-Nut
Kabelmit Kabel
KontaktartReed
Betriebsspannung DC, min.10 V DC
Betriebsspannung DC, max.230 V DC
Betriebsspannung AC, min.10 V AC
Betriebsspannung AC, max.230 V AC
Hysterese≥ 0,2 mT
SchaltleistungReed 2-polig: max. 10 W
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
SchutzartIP65, IP67, IP69K
Umgebungstemperatur min.-30 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Spannungsabfall U bei Imax≤ 3,5 V
Schaltstrom DC, max.0.13 A
Schaltstrom AC, max.0.13 A
Schaltfrequenz max.400 Hz
Schaltpunktgenauigkeit±0,1 mT
SchaltlogikNO (Schließer)
Statusanzeige LEDGelb
Elektrischer Anschluss 2, Typoffene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Kurzschlussfestigkeitverpolungssicher
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm