PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Serie ST6 R412027173

Teilenummer:

AVENTICS-R412027173

ST6-P2-M12T-20-ATEX-2GD

Spezifikationen

Nutbreite6 mm T-Nut
Kabelmit Kabel
Betriebsspannung DC, max.8.2 V DC
ZertifikateATEX, CE-Konformitätserklärung, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
ATEX-Kategorie GII 2G Ex ia IIC T4 Gb
ATEX-Kategorie DII 2D Ex ia IIIC T135°C Db
SchutzartIP67
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Schaltfrequenz max.1000 Hz
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole2-polig
Stoßfestigkeit30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit10 - 55 Hz, 1 mm
Kabellänge L0.3 m
Werkstoff GehäusePolyamid, glasfaserverstärkt
Werkstoff KabelummantelungPolyurethan
Werkstoff FeststellschraubeNichtrostender Stahl