Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Schaltprinzip | 5/2 |
| Druckluftanschluss Ausgang | 1/8 NPT |
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Spannungstoleranz DC | -10 % / +10 % |
| Betätigungsfunktion | beidseitig betätigt |
| Dichtprinzip | weich dichtend |
| Vorsteuerung | intern |
| Zertifikate | DGUV Test, cCSAus |
| Normen | ISO 13849-1, Kategorie 4, Performance level: e (erreichbar) |
| Bauart Ventil | Doppelschieberventil |
| Rückstellung | Mit Federrückstellung |
| Druckluftanschluss Eingang | 1/8 NPT |
| Leistungsaufnahme DC | 1.5 W |
| Betriebsdruck min. intern | 3 bar |
| Betriebsdruck max. intern | 10 bar |
| Betriebsdruck min. extern | 0 bar |
| Betriebsdruck max. extern | 10 bar |
| Steuerdruck min. | 3 bar |
| Steuerdruck max. | 10 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 4 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Mediumstemperatur min. | 4 °C |
| Mediumstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft |