AVENTICS™ Wartungseinheit, 2-teilig, Serie AS1-ACC R412027664

Teilenummer:

AVENTICS-R412027664

407,04 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
AS1-ACC-G014-GAI-080-PNB-AO-05.00-W05

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenAbsperrventil, Filter-Druckregelventil
BehälterBehälter PC ohne Schutzkorb
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn1000 l/min
Filterporenweite5 µm
Kondensatablassvollautomatisch, drucklos offen
Manometermit integriertem Manometer
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.12 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Lufteinspeisunglinks
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Verschlussartnicht abschließbar
Bauart2-teilig
Bauartverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter16 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -