AVENTICS™ Wartungseinheit, 2-teilig, Serie AS2-ACC R412027669

Teilenummer:

AVENTICS-R412027669

Datenblatt anzeigen
AS2-ACC-G014-GAU-080-PBP-AO-05.00-W05

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenAbsperrventil, Filter-Druckregelventil
BehälterBehälter PC mit Schutzkorb PA
AnschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn2100 l/min
Filterporenweite5 µm
Kondensatablassvollautomatisch, drucklos offen
Manometermit Manometer
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.8 bar
Verschlussartfür Vorhängeschloss
Bauart2-teilig
Bauartverblockbar
Druckversorgungeinseitig
Einbaulagesenkrecht
ReglertypMembran-Druckregelventile
Reglerfunktionmit Sekundärentlüftung
Filterelementwechselbar
Behältervolumen Filter28 cm³
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20106 : 7 : -
MediumDruckluft, neutrale Gase